피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
SS/SR-BA - Translating screw - Ball screw
NIASA, S.A.
Powered by
CAD모델 선택
{niasa/translating_screw_ball_screw_asmtab.prj},{NB=M3-SR-6:1-BA-32x5-0100},{DIS=1.200},{X=0.500},{A=82},{ES=22},{DBA=82.000},{SIZECD=10},{TD=3.000},{LR=40},{LST=136},{SIZE=M3},{LOAD=25 kN (2.5 t)},{SST=SR/SS},{WGRX='6:1','24:1'},{BA=<'32x5','32x10','32x20','32x40'>},{STROKEX=100,200,300,400,500,750,1000,1500,2000},{INFLX='','No input flange','no_input_flange.png','FL3','FL3 – 71 B5 (160 mm)','fl.png','FL11','FL11 – 80 B14B (160 mm)','fl.png','FL12','FL12 – 90 B14B (160 mm)','fl.png','FL16','FL16 – 100 B14 (160 mm)','fl.png'},{SJCONF=SR},{WGR=6:1},{ST=BA},{SS=32x5},{STROKE=100},{MS=},{NRS=},{SLS=},{SAL=0},{SE=},{SP=},{EM=},{BR=},{SSH=},{ENC=},{INFL=},{MD=},{AB=},{ENA=},{ISP=},{IS=},{DS=},{GBF=},{PS=},{LUB=},{LUBR=},{AP=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
Size
ⁿ/ₐ
Load
ⁿ/ₐ
M1
5 kN (0.5 t)
M2
10 kN (1 t)
M3
25 kN (2.5 t)
M4
50 kN (5 t)
M5
100 kN (10 t)
J1
150 kN (15 t)
Jseries
200 kN (20 t)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D