您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: NIASA, S.A.
Created: 20.04.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
SS/SR-TR - Translating screw - Trapezoidal screw
NIASA, S.A.
Powered by
CAD模型選擇
{niasa/translating_screw_trapezoidal_screw_asmtab.prj},{NB=M3-SR-6:1-TR-30x6-0100},{SIZECD=10},{DIS=1.200},{X=0.500},{A=82},{ES=22},{DBA=82.000},{TD=3.0},{LR=40},{LST=136},{SIZE=M3},{LOAD=25 kN (2.5 t)},{SST=SR/SS},{WGRX='6:1','24:1'},{SS=30x6},{TR='30x6'},{STROKEX=100,200,300,400,500,750,1000,1500,2000},{INFLX='','No input flange','no_input_flange.png','FL3','FL3 – 71 B5 (160 mm)','fl.png','FL11','FL11 – 80 B14B (160 mm)','fl.png','FL12','FL12 – 90 B14B (160 mm)','fl.png','FL16','FL16 – 100 B14 (160 mm)','fl.png'},{SJCONF=SR},{WGR=6:1},{ST=TR},{STROKE=100},{MS=},{NRS=},{SLS=},{SAL=0},{SN=},{SE=},{SP=},{EM=},{BR=},{SSH=},{ENC=},{INFL=},{MD=},{AB=},{ENA=},{ISP=},{IS=},{DS=},{GBF=},{PS=},{LUB=},{LUBR=},{AP=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
Size
ⁿ/ₐ
Load
ⁿ/ₐ
M1
5 kN (0.5 t)
M2
10 kN (1 t)
M3
25 kN (2.5 t)
M4
50 kN (5 t)
M5
100 kN (10 t)
J1
150 kN (15 t)
Jseries
200 kN (20 t)
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D